您选择的产品已被添加至购物车

8" x 8" 530nm Edge-Lit Backlight

查看更多 Advanced Illumination
×
产品编码 #73-912 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 12,604.02
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 12,604.02 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
BX2-200200530I4
LED 寿命(小时):
50,000
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Backlight
照明模式:
Constant

物理和机械特性

尺寸 (mm):
259.1 L x 259.1 W x 19.1 T
有效区(英寸):
8 x 8

光学特性

颜色:
Green
波长 (nm):
530

硬件与接口连接

电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 - 35

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

  • 与表面安装灯具相比,亮度增加30%
  • 均匀且低温的照明

Advanced Illumination侧亮式背光照明器是表面安装灯具的高性能替代品。 Advanced Illumination侧亮式背光照明器提供均匀且低温的照明,与相同尺寸的表面安装灯具相比,其亮度增加了30%。 这些背光照明器随附安装支架和M6螺母安装通道,以简化系统整合。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。用于 Advanced Illumination 产品的配件 可单独购买。设备不能进行强度控制。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号