您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

785nm,50mm直径,拉曼边缘滤光片

×
产品编码 #86-262 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 19,655.22
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 19,655.22 each
数量 10-25 RMB 16,711.34 each
数量 26-49 RMB 15,724.18 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Longpass Filter
注意 :
Bandwidth (nm): >700

物理和机械特性

直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
有效孔径 (%):
>80

光学特性

入射角 (°):
0 ±2
光密度 OD(平均):
≥6.0
起始响应波长 (nm):
792.80
设计波长 DWL (nm):
785
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Hard Coated
表面质量:
60-40
透射率 (%) :
>90
过渡宽度 (nm):
<7.8
传输波前,RMS:
<λ/4 @ 633nm
涂层规格:
Tabs ≥93% @ 804 - 900nm
Tavg ≥90% @ 804 - 1500nm
波长范围 (nm):
785 - 1500
激光阻止波长 (nm):
785.00

螺纹和安装

Mount Thickness (mm):
3.5

环境和耐用性因素

耐用性:
Environmental: MIL-STD-810F
Physical: MIL-C-48497A

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:
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
  • 高透射率以检测微弱的信号
  • 深截止以获得最大的激光折射
  • 适用于拉曼光谱或生命科学仪器

TECHSPEC®拉曼长波通边缘滤光片是一款单个滤光片解决方案,适合用于减少斯托克斯位移应用中的光谱噪声。此滤光片的设计提供拉曼透射信号以及阻断激光波长之间的迅速过渡。此外,TECHSPEC拉曼长波通边缘滤光片也可以检测到最微小的拉曼偏移,是将光源集成到拉曼光谱或共焦显微镜系统的理想选择。其镀加硬膜的设计能够提供比传统镀膜滤光片更为卓越的透射率。

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号