您选择的产品已被添加至购物车

WP ZO 76.2mm/46mm CA 1/2W 532nm

×
产品编码 #85-064 6 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 23,313.03
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 23,313.03 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Crystalline Waveplate

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
46.00
直径 (mm):
76.20 +0.00/-0.25
厚度 (mm):
10.00 +0.00/-0.25
构造 :
Crystalline
平行度(弧秒):
<3

光学特性

涂层:
Laser V-Coat (532nm)
设计波长 DWL (nm):
532
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
延迟性:
λ/2
表面质量:
10-5
传输波前,P-V (λ):
λ/8 for central 80% of clear aperture
延迟性容差:
±λ/200
温度系数 (λ/°C):
0.0001
Retardance Order:
0

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品概览

  • 零级及多级波片
  • λ/4 和 λ/2 延迟性
  • 安装于黑色阳极电镀铝框中
  • 零级聚合物波片 另外也备有

石英波片(相位延迟片)备有多级及零级型号可供选择,适用各种应用。多级波片适合波长偏离波片设计波长少于 ±1% 的应用。对于偏离超过 ±1% 的应用,建议使用零级波片,这类波片具有更大的带宽,对温度变化较不敏感。为简化系统整合,快光轴在支架边缘标出。

技术数据

Cross-section diagrams of two lenses showing outer and inner diameters and thickness dimensions
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号