您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

76.2mm Dia. 1064nm 0-45°, Nd:YAG Laser Line Mirror

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors
×
产品编码 #20-430 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,095.27
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 7,095.27 each
数量 6-25 RMB 6,390.15 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Laser Mirror

物理和机械特性

直径 (mm):
76.20 +0.00/-0.10
厚度 (mm):
12.70 ±0.20
有效孔径 (%):
90
平行度(弧分):
<3
后表面:
λ/10

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Laser Mirror (1064nm)
镀膜类型:
Dielectric
涂层规格:
Rabs >99.8% @ 1064nm @ 0-45° AOI
设计波长 DWL (nm):
1064
DWL时的反射 (%) :
99.8
入射角 (°):
0-45
表面平整度 (P-V):
λ/10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15.0 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
1MW/cm2 @ 1064nm
表面质量:
10-5

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

TECHSPEC® 激光谱线反射镜兼具高反射率、优良的表面质量和精密的表面平整度,可满足 Nd:YAG 激光应用的要求。每一种镀膜设计都经过测试,可确保与连续波和脉冲激光系统兼容的高激光损伤阈值。这些熔融石英基片激光镜具有良好的热稳定性,可提供圆形、方形和矩形型材。TECHSPEC Nd:YAG 激光谱线反射镜适合在实验室使用以及集成到更大的激光系统中。提供 266nm、355nm、532nm、1064nm 和多线 Nd:YAG 反射镜镀膜。

注意:如需了解可定制波长、尺寸和不同的 AOI 版本,请联系我们.

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号