您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

OAPM 90 DEG 76.2 X 152.4 PROT GOLD 100A

×
产品编码 #35-536 4 库存 其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,042.39
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 7,042.39 each
数量 6-10 RMB 6,346.08 each
数量 11-25 RMB 6,037.59 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Off-Axis Parabolic Mirror

物理和机械特性

直径 (mm):
76.20 +0.00/-0.38
有效孔径 (%):
90
表面粗糙度(埃):
<100 RMS
Y 偏移 (mm):
152.4

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
152.40
焦距容差 (%):
±1
母焦距 PFL (mm):
76.2
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
涂层:
Protected Gold (700-10000nm)
镀膜类型:
Metal
涂层规格:
Ravg≥94% @ 700 - 800nm
Ravg≥97% @ 800 - 2,000nm
Ravg ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
波长范围 (nm):
700 - 10000
偏离角度 (°):
90
面形计算 (RMS):
3/4λ
表面质量:
80-50
Radius of Curvature (mm):
152.40
反射波前, RMS:
3/2λ

螺纹和安装

兼容的安装平板 :
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
  • 裸金或保护性金膜用于 NIR 和 IR 应用
  • 50Å 和 100Å 表面粗糙度可供选择
  • 15°、 30°、 45°、 60° 或 90° 偏移角
  • 另外也备有铝膜和银膜反射镜

TECHSPEC® 镀金膜离轴抛物面反射镜 (OAP) 设计为最大程度地降低光聚焦应用中的散射损失。这些 OAP 反射镜具有裸金或保护性金膜,可提供从近红外线 (NIR) 到远红外线 (IR) 的绝佳反射率。在 15 到 90°的偏移角中提供多种表面粗糙度以供选择. TECHSPEC® 镀金膜离轴抛物面反射镜广泛应用于诸如 FLIR 和 FTIR 等 IR 系统,以及包括量子级联激光器 (QCL) 在内的 IR 激光器。另外还备有孔垂直于光轴的安装平板,以便进行接杆安装.

技术数据

特殊处理

这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要。请浏览我们的 清洁光学产品资源指南,以了解正确的清洁步骤以及最佳的清洁方法。如需要特别帮助,请通过, 电子邮件/a>或线上聊天请通过电子邮件或线上聊天与我们的资深技术团队进行联系。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号