您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

75mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens

×
产品编码 #74-054 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,980.94
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,980.94 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Product Family:
C VIS-NIR Series
类型:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Compact Lens Coated for Visible to Near Infared

物理和机械特性

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
98.76
最大直径 (mm):
48.0
外径 (mm):
48.0
最大后端突出 (mm) :
7.24

光学特性

采用最大传感器格式时的视场:
5.76°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 5.76°
Vertical: 4.32°
Diagonal: 7.19°
水平视场, 2/3" 传感器:
5.76°
水平视场,1/1.8"传感器:
4.71°
水平视场, 1/2" 传感器:
4.19°
水平视场,1/2.5”传感器:
3.77°
水平视场, 1/3" 传感器:
3.14°
最大像圈 (mm):
11.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.05111
Number of Elements (Groups):
7 (6)
焦距 FL (mm):
75.00
工作距离 (mm):
500 - ∞
孔径 (f/#):
f/2.0 - f/16.0
涂层:
425 - 1000nm BBAR
涂层规格:
425 - 1000nm BBAR
入瞳位置 (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
63.265
物方主平面 (mm):
-15.01
像方主平面 (mm):
-64.79
最大畸变(%):
0.068
出瞳位置 (mm):
-31.983
Lens Wavelength Range:
VIS-NIR
波长:
VIS-NIR

传感器

最大传感器格式 :
2/3"

螺纹和安装

滤光片螺纹:
M43 x 0.75 (Female)
支架:
C-Mount

环境和耐用性因素


合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 高达⅔",C接口镜头
  • 高达750万像素,2.8µm像素大小的传感器
  • 用于425-1000纳米波长范围的紧凑型(C)宽带镜头
  • 3.5毫米至50毫米焦距

TECHSPEC®C系列VIS-NIR定焦镜头适用于NIR或VIS-NIR波段的机器视觉应用,符合工厂自动化和检查应用对工作距离和分辨率的要求。除了配有大尺寸光圈,该镜头还镀有适用于1000nm以上波段的宽带增透膜(BBAR),这款高性能镜头可在最严格的照明条件下使用。TECHSPEC®C系列VIS-NIR定焦镜头拥有严格的制造公差,造就了其高水平的成像性能,镜头间差异极小,易于安装到复杂系统中。依靠其高水平的光学性能,工业特色,以及小巧的外形,C系列VIS-NIR镜头成为了新一代工厂自动化光学件的标杆。

还提供 VIS 宽带增透膜 (BBAR)。

注意:如果只需要红外成像,可将 #65-796 UV-VIS截止滤光片直接连接到螺纹规格为M25.5X0.5的镜头上。

技术数据

 
焦距 A B C D
16mm 33.0mm 40.5mm 33.0mm 1.0mm
25mm 31.0mm 30.5mm 31.0mm 1.3mm
35mm 33.0mm 41.0mm 33.0mm 0mm
50mm 35.8mm 53.7mm 35.8mm 2.85mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号