您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

75mm C Series Fixed Focal Length SWIR Lens

×
产品编码 #74-055 7 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,980.94
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,980.94 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Product Family:
C SWIR Series
类型:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Compact Lens Coated for Visible to Near Infared

物理和机械特性

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
98.76
最大直径 (mm):
48.0
外径 (mm):
48.0
重量 (g):
362
最大后端突出 (mm) :
7.24

光学特性

采用最大传感器格式时的视场:
5.76°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 5.76°
Vertical: 4.32°
Diagonal: 7.19°
水平视场, 2/3" 传感器:
5.76°
水平视场,1/1.8"传感器:
4.71°
水平视场, 1/2" 传感器:
4.19°
水平视场,1/2.5”传感器:
3.77°
水平视场, 1/3" 传感器:
3.14°
最大像圈 (mm):
11.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.05111
Number of Elements (Groups):
7 (6)
焦距 FL (mm):
75.00
工作距离 (mm):
500 - ∞
孔径 (f/#):
f/2.0 - f/16.0
涂层:
900 - 1700nm BBAR
涂层规格:
900 - 1700nm BBAR
入瞳位置 (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
63.265
物方主平面 (mm):
-15.01
像方主平面 (mm):
-64.79
最大畸变(%):
0.068
出瞳位置 (mm):
-31.983
Lens Wavelength Range:
SWIR
波长:
SWIR

传感器

最大传感器格式 :
2/3"

螺纹和安装

滤光片螺纹:
M43 x 0.75 (Female)
支架:
C-Mount

环境和耐用性因素


合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • 高达⅔"、C接口镜头
  • 高达750万像素、 2.8µm 像素大小的传感器
  • 紧凑型(C)短波红外镜头用于900-1700nm波长范围
  • 焦距为6mm至50mm

TECHSPEC® C 系列定焦短波红外(SWIR)镜头是紧凑轻便的镜头,作为TECHSPEC® SWIR系列定焦镜头的低成本替代品而设计。这款镜头配有大型光圈,并镀有针对900至1700nm波长范围优化的宽带AR膜,符合工厂自动化和检验的工作距离与分辨率要求。 为了在应用的目标光谱范围内获得最佳分辨率和性能,推荐使用SWIR机器视觉滤光片和短波红外(SWIR) LED 照明器。 TECHSPEC® C系列定焦短波红外(SWIR)镜头制造精度高,具有更高水平的成像性能和更低的镜头间差异,确保可以简单地安装到多个系统中。C系列镜头还提供优化的 可见光(VIS) 或 可见光至近红外(VIS-NIR) 光谱范围性能,非常适合各种机器视觉、工厂自动化和自主应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号