您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

75 x 75mm Protected Silver Coated, λ/10 ZERODUR® Mirror

查看更多 SCHOTT Optical Components
TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors are ideal where performance in fluctuating temperatures is required! Buy Now!

TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors

×
产品编码 #17-800 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,332.47
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 5,332.47 each
数量 6-25 RMB 4,274.79 each
数量 26-49 RMB 4,010.37 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Flat Mirror

物理和机械特性

厚度 (mm):
7.50 ±0.20
尺寸 (mm):
75.0 x 75.0 +0.00/-0.20
后表面:
Commercial Polish
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
边缘:
Ground
长度 (mm):
75.00
宽度 (mm):
75.00
平行度(弧秒):
30

光学特性

镀膜类型:
Metal
涂层:
Protected Silver (450-10000nm)
表面平整度 (P-V):
λ/10
波长范围 (nm):
450 - 10000
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层规格:
Ravg >98% @ 450 - 800nm
Ravg >98.5% @ 2000 - 10,000nm
表面质量:
20-10
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

材料特性

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
0.1

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:
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
  • 采用精密 ZERODUR® 基底
  • λ/10 平整度
  • 热膨胀系数低

TECHSPEC® ZERODUR® λ/10 外表面镀膜反射镜非常适用于注重温度波动的应用. The ZERODUR® 基底的热膨胀系数 (CTE) 为 ±0.10 x 10-6/°C, ,比大多数玻璃类型低一个数量级。即使暴露在温度变化或照明光源强度变化的环境中,较低的热膨胀系数能让这些反射镜具有一致的反射波前. TECHSPEC® ZERODUR® λ/10 外表面镀膜反射镜采用精密抛光基底,拥有 λ/10 的平整度和 20-10 的表面质量. 本系列反射镜提供多种金属和增强金属镀膜供您选择,可以容易地集成到可见光谱和红外光谱的应用中.

Coating Curves

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号