您选择的产品已被添加至购物车

7.30 x 2.05mm, 0.575 ROC, 750μm Pitch, Fused Silica, 1 x 8 Linear Microlens Array

#21-175, 7.30 x 2.05mm, 0.575 ROC, 750μm Pitch, 1 x 8 Linear Microlens Array

×
产品编码 #21-175 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,126.61
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 1,126.61 each
数量 11-25 RMB 1,015.87 each
数量 26-49 RMB 960.50 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
1 x 8 Linear Array
透镜剖面:
Spherical
注意 :
Linear arrays are centered on the part and surrounded by inactive lenses.

物理和机械特性

直径 (mm):
0.53 (of each lens)
有效孔径 CA(mm):
0.42 (of each lens)
尺寸 (mm):
7.30 x 2.05 ±0.05
半径 R (mm):
0.575 ±3%
厚度 (mm):
1.00 ±0.01

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
BBAR (1250-1620nm)
波长范围 (nm):
1250 - 1620
涂层规格:
Ravg ≤0.3% @ 1250 - 1620
设计波长 DWL (nm):
1550
间距 (μm):
750 ±0.3
工作距离 (mm):
0.6
Mode Field Diameter (mm):
Source: 0.0092
Target: 0.25

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 熔融石英和硅基底
  • 1x4 和 1x8 透镜阵列配置
  • 是光纤耦合和准直的理想选择

线性微透镜阵列采用熔融石英和硅材料基底,由4个或8个透镜组成。硅材料折射率高,可实现短焦距、高数值孔径透镜阵列设计,而熔融石英具有良好的热稳定性和可见光传输,便于对准。线性微透镜阵列用于在光纤到光纤或激光到光纤应用中准直和耦合光纤阵列,例如与半导体激光二极管一起使用。 这些透镜为近红外(NIR)设计了增透镀膜,用于1310和1550nm,是近红外激光器或电信设备的理想选择。

技术数据

LINEAR MICROLENS ARRAYS
MFD, Source (µm) MFD, Target (µm) Working Distance (µm) Design Wavelength (nm) Substrate Stock No. 1x4 Array Stock No. 1x8 Array
10.4 85 15 in air, 10 in glue 1550 Fused Silica #21-172 #21-173
9.2 250 600 1550 Fused Silica  #21-174 #21-175
9.2 80 286 1310 Silicon #21-176 #21-177
10.4 250 1143 1550 Silicon #21-178 #21-179
9.2 25 1202 1310 Silicon #21-180 #21-181
3.0 250 304 1310 Silicon #21-182 #21-183

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号