您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

70mm,公制旋转平台

×
产品编码 #66-517 17 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,098.51
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-2 RMB 4,098.51 each
数量 3+ RMB 3,579.37 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Metric

物理和机械特性

Type of Movement:
Rotary
Guide System:
Slide-Fit
工作台大小 (mm):
70 Dia.
行程 (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
同心度 (μm):
40
构造 :
Aluminium Stage
增量(弧分):
10
负载容量 (kg):
3
平行度 (μm):
40
重量 (kg):
0.3
摆动 (μm):
20

硬件与接口连接

驱动类型:
Metric Micrometer

螺纹和安装

安装螺纹:
(5) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品概览

  • 低厚度设计
  • 采用千分尺调整
  • 滑动配合导轨系统
  • 360° 粗调, ±5°精密调整
  • 在机械方面与其他 TECHSPEC® 调整台兼容
  • 所有调整台上都有锁定螺丝
  • 可用于100 级(ISO 5) 洁净室

TECHSPEC®旋转调整台提供流畅的粗调旋转运动,并配备高精度微米级驱动器,以便进行精细调整。这使得平台能够快速实现360°范围内的旋转,并在任意位置进行精确的角度微调。平台位置可通过内置锁定机制稳固固定。TECHSPEC 旋转调整台提供四种尺寸选择:直径为30mm,40mm,70mm和125mm。每个旋转调整台均提供英制或公制标准。每个调整台都经过精心设计,与TECHSPEC®系列组件完美兼容,极大提升使用灵活性,允许用户根据需要构建任意数量的轴,并配置成多样化的组合。底部适配板, (需单独购买)是安装30mm和40mm平台到标准面包板的必要配件;而70mm和125mm平台则可直接安装到面包板上。 

技术数据

Technical diagram showing top and bottom plate dimensions of a 70mm rotation stage with hole placements
Compatibility chart showing compatible, not applicable, and not compatible optical stages by size and type
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号