TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

70mm,中心驱动,通孔型,英制平台

70mm, C-Mount (1”-32 TPI) Thread Centered, Lead Screw Drive Stage (Center Drive)

×
产品编码 #66-438 6-10 工作日
×
- +
RMB 3,825.28
数量 1-2
RMB 3,825.28
数量 3+
RMB 3,337.86
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
驱动类型:
Lead Screw
Drive Orientation:
Center Drive
类型:
English
工作台大小 (mm):
70 x 70
行程(英寸):
0.5
中心孔:
1" x 32 TPI
构造 :
Aluminium Stage
导杆间距 (mm) :
0.5
负载容量 (kg):
8
安装螺纹:
(1) 1" x 32, (7) ¼-20, (4) 6-32
工作台大小(英寸):
2.75 x 2.75
直线精度 (μm):
2
Pitch (arcsec):
30
Yaw (arcsec):
25

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 提供从30 x 30mm 到 125 x 125mm 的四种不同尺寸
  • 光学路径透射的通孔设计
  • 提供英制和公制孔型
  • 千分尺和丝杠驱动选项

TECHSPEC® 交叉滚子轴承单轴调整台(通孔型号)采用高性能的交叉滚子轴承导向系统,为这些调整台提供较高的载荷能力、硬度和精度。这种先进的轴承引导系统可实现单轴调整台精确定位,直线精度达到2μm. TECHSPEC® 交叉滚子轴承单轴调整台(通孔型号)能与其他尺寸的调整台以及 TECHSPEC® 手动调整台集成,让用户能够灵活创建具有多个轴的配置。调整台提供英制或公制孔型,可轻松整合到现有光机械系统中。

通孔调整台在其顶板中心带有以下螺纹: 30mm 调整台上的 5/16"-24 螺纹用于我们的#38-534 针孔适配器, 40mm 调整台上的S接口(M12 x 0.5) , 70mm 调整台上提供 C 接口 (1”-32 TPI) , 125mm 调整台上提供 T 接口(M42 x 0.75) 以便与我们的 C-、T- 和 S- 接口套管系统组件兼容。

所有调整台都是 100 级 (ISO 5) 洁净室兼容,并提供千分尺或带有中心或两端渠道配置的丝杠驱动器。丝杠驱动器提供 0.5mm 间距,公制千分尺提供 0.5mm 间距、0.01mm 分度,英制千分尺提供0.025” 间距、0.001" 分度。

提供TECHSPEC® Z-轴支架 从而配置您自己的 X-Y-Z 多轴定位系统。TECHSPEC® 适配器底面板的安装十分简便,用户能够轻松地将 30mm 和 40mm 的调整台安装到标准试验板。我们的 70mm 和 125mm 调整台不需要适配器面板,它们可以直接安装在试验板上。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号