您选择的产品已被添加至购物车

700nm CWL, 80nm FWHM, 12.5mm Mounted Diameter

×
产品编码 #91-901 新产品 1 库存 其他带宽
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 925.47
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 925.47 each
数量 10-25 RMB 819.70 each
数量 26+ RMB 775.63 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Bandpass Filter
典型应用:
Clinical Chemistry

物理和机械特性

直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.25
有效孔径 CA(mm):
9
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring

光学特性

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥4.0
中心波长 CWL (nm):
700.00 +20 / -10
半峰全宽 FWHM (nm):
80.00 ±25
最小传输 (%):
≥65
涂层:
Traditional Coated
表面质量:
80-50
阻断波长范围 (nm):
200 - Far IR

螺纹和安装

Mount Thickness (mm):
5.9 ±0.1

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-50 to +70
湿度阻抗:
MIL-C-48497A
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
  • 提供紫外、可见和红外中心波长
  • 提供 10 - 80nm 带宽
  • 生物医学应用和仪器集成的理想之选
  • 备有193-399nm、400-699nm,以及700-1650nm的CWL选项可供选择

700 – 1650nm 传统镀膜带通干涉滤光片用于选择性地传输较窄范围的波长,同时阻断所有其他波长。这类滤光片是各种生物医学和定量化学应用的理想选择。带通干涉滤光片在各类仪器中应用广泛,涵盖临床化学、环境测试、比色法、元素和激光线分离、火焰光度法、荧光和免疫测定。此外,700 – 1650nm 传统镀膜带通干涉滤光片还可用于从弧光灯或气体放电灯中提取离散光谱线,并从 Ar、Kr、Nd:YAG 和其他激光器中分离出特定的光谱线。700 – 1650nm 传统镀膜带通干涉滤光片通常与 激光二极管模块 和 LEDs结合使用。  

传统镀膜滤光片

传统镀膜滤光片被设计为三个部分,其中一部分决定了中心波长 (CWL)、带宽 (FWHM) 和透过率曲线的形状,另外两部分则控制滤光片的截止范围。传统镀膜带通干涉滤光片的带通部分是通过在玻璃基底上反复进行真空沉积,形成部分反射的电介质化合物薄层。对相消干涉产生的波长抑制仅限于中心波长的 15%以内,因此必须额外添加玻璃或金属阻挡层以降低带外透射率。金属阻挡层(如银层)反射和吸收滤光片器通带以外的辐射,并消除从 X 射线到长波红外(LWIR)等更高阶通带。金属阻挡层的阻挡能力可通过添加透色玻璃和吸收紫外线或长波长辐射的定制染料来增强。薄膜沉积完成后,对三个部分进行划线、层压、切割和安装。

技术数据

Graph showing optical transmission curve with peak transmission, central wavelength, and full width at half maximum
Diagram showing light passing through hard coated and traditional optical filters with labeled layers
Diagram showing lens diameter, clear aperture, thickness, and anodized aluminum mount
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号