查看此系列 49 款产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

6mm 直径 x -18 焦距, NIR II, Inked, 平凹透镜

×
产品编码 #67-986-INK 其他镀膜选项
×
- +
RMB 415.28
数量 1-9
RMB 415.28
数量 10+
RMB 373.75
含税批量价格
索取报价
×
Get Product Downloads
直径 (mm):
6.00 ±0.025
有效焦距 EFL (mm):
-18.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
3.00
涂层:
NIR II (750-1550nm)
类型:
Plano-Concave Lens
波长范围 (nm):
750 - 1550
后焦距 BFL (mm):
-19.32
中心厚度 CT (mm):
2.00
中心厚度容差 (mm):
±0.05
中心偏(弧分):
<1
有效孔径 CA(mm):
5.40
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
边缘厚度 ET (mm):
2.4
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1.00
半径 R1 (mm):
-9.30
表面质量:
40-20
典型能量密度极限:
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

平凹透镜(PCV)一面为平面,另一面为向内弯曲的面,焦距为负,可用于缩小成像或发散光线,所有尺寸都是毫米为单位。

标题  类型 比较 产品编码  含税价格 Buy
透镜安装座,兼容透镜直径6毫米 Fixed #64-552 RMB 228.83
数量 10+ RMB 205.94 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
6mm Inner Single Optic Mount Fixed #38-745 RMB 262.73
数量 5+ RMB 248.32 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25mm笼式6mm直径镜片支架 Fixed #85-554 RMB 330.53 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×