您选择的产品已被添加至购物车

640nm StingRay 激光二极管模组,10mW (重新认证 05-P)

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #87-523-RCD-05P 重新认证 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,349.32
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 3,349.32 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

生产商:
Coherent®
激光类型:
Diode
激光等级 - CDRH:
IIIb
型号:
1253669

物理和机械特性

指示稳定性(微弧/°C):
<10
长度 (mm):
95.10
直径 (mm):
19

光学特性

空间模式:
TEM00
波长 (nm):
640.00
模式质量,M2:
<1.5
波长容差 (nm):
±6
颜色:
Red

电气性能

输出功率 (mW):
10
调制频率 (kHz):
Max Analog: 500

硬件与接口连接

电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #86-878
Europe: #86-878
Japan: #86-878
Korea: #86-878
China: #86-878
电引线/插针式连接 :
Hirose HR-10P-12S
输出类型:
Free Space
输入电压 (V):
5 - 24 DC

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-10 to +50
存储温度 (°C):
-20 to +60

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Need different specs or modifications?

爱特蒙特光学(Edmund Optics)为您提供全面的光学和成像元件定制服务,精准满足特定应用需求。无论您的项目处于原型开发阶段还是筹备量产阶段,我们都能为您提供灵活的解决方案。从概念设计到产品交付,我们经验丰富的工程师团队将为您提供全程支持。

我们的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、镀膜定制等
  • 高精度表面质量与平整度控制
  • 严格的公差要求与复杂的几何形状加工
  • 可灵活扩展的生产体系 — 从样品试产到批量生产

进一步了解我们的定制生产能力 或在此提交咨询需求。

产品概览

For CDRH certified systems, class IIIb lasers require #86-878. These lasers include a Hirose connector and flying lead terminals for compatibility with a variety of power supplies.
  • 能够进行外部对焦,输出功率高达100mW
  • 自动测量输入功率,5 - 24V DC,带反极性保护
  • 内置微控制器,以用于故障监控
  • 等级IIIa的激光器需要编号为#62-941的电源

Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块适用于进行各种调节,是机器视觉应用的理想选择。Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块提供各种波长范围,从可见到NIR。由于人眼对绿光最敏感,因此绿色激光二极管模块提供了鲜明对比,对红色对象尤其如此。

注意:对于获得CDRH认证的系统,IIIb类激光需要#86-878。IIIa 级激光器需配备电源#59-099。#86-878备有电源供应,或单独出售。 这些激光器包含一个Hirose连接器和能集成多种电源的引线端子。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号