您选择的产品已被添加至购物车

63X ZEISS A-Plan Objective

查看更多 ZEISS
ZEISS A-Plan Objectives

ZEISS A-Plan Objectives

ZEISS A-Plan Objectives ZEISS A-Plan Objectives
×
产品编码 #13-819 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,403.76
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 7,403.76 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
421080-9900-000
兼容的管透镜 :
Focal Length: 164.50mm
类型:
Microscope Objective
典型应用:
Fluorescence, BrightField
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Zeiss

物理和机械特性

视场 (mm):
0.37
突出螺纹的长度 (mm):
44.60
最大直径 (mm):
30
重量 (g):
168

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
0.17
焦距 FL (mm):
2.60
放大率:
63X
数字孔径 NA:
0.80
分辨能力 (μm):
0.34
景深(μm):
0.43
工作距离 (mm):
0.3
波长范围 (nm):
480 - 650
Field Number (mm):
23
Parfocal Length (mm):
45.06
Immersion Liquid:
N/A

螺纹和安装

安装螺纹:
M27 x 0.75

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
+10 to +40
工作湿度:
75% at 35°C

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 非常适用于明场和荧光应用
  • 具有出众的色彩修正能力和视场平滑度
  • 提供油浸选项

ZEISS A-Plan 无限远校正物镜专为各种常规生命科学应用而设计。这些物镜具有出众的色彩修正能力和视场平滑度,满足 ISO 19012-1:2013 标准的要求。它们非常适用于在荧光应用中对固定和染色的组织或细胞进行明场检查。23mm 的大F.N有助于对样本进行快速筛选。Zeiss A-Plan 无限远校正物镜已针对 0.17mm 厚的标准盖玻片进行修正。

注意: 将 ZEISS A-Plan 无限远校正物镜与非 ZEISS 的无限色彩修正 (ICS) 显微镜系统搭配使用时,需要使用管透镜 #13-828。

技术数据

尺寸 (mm)
产品编码 A-Plan A B C D E F G W.D. PFL 安装螺纹
#13-814 2.5X 34.5 6.25 2.75 17.0 22.5 30.0 3.9 10.40 45.06 M27x0.75
#13-815 5X 34.8 7.25 2.75 17.0 22.5 30.0 3.9 10.10 45.06 M27x0.75
#13-816 10X 40.4 4.75 5.25 12.0 22.5 30.0 3.9 4.50 45.06 M27x0.75
#13-817 20X 44.4 7.90 6.30 6.4 22.0 30.0 4.0 0.46 45.06 M27x0.75
#13-818 40X 44.4 8.00 3.30 7.0 21.0 30.0 4.0 0.45 45.06 M27x0.75
#13-819 63X 44.6 8.00 6.60 7.0 22.0 30.0 4.0 0.30 45.06 M27x0.75
#13-820 100X 43.9 10.70 3.20 7.1 19.0 30.0 3.9 0.97 45.06 M27x0.75
#13-821 100X OIL 44.7 9.00 5.70 7.0 19.0 30.0 4.0 0.22 45.06 M27x0.75

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号