您选择的产品已被添加至购物车

635nm, 200mW, Fiber-Coupled Laser (Recertified 05-P)

×
产品编码 #71-911-RCD-05P 重新认证 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 36,710.31
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 36,710.31 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

光束发散 (NA):
0.22

概况

激光类型:
Diode
激光等级 - CDRH:
IIIb

物理和机械特性

尺寸 (mm):
210 L x 180 W x 105 H
重量 (kg):
1.8

光学特性

光纤直径 (μm):
200
波长 (nm):
635.00
波长容差 (nm):
±10
颜色:
Red

电气性能

输出功率 (mW):
200
调制频率 (kHz):
TTL/Analog with 1Hz-30kHz

硬件与接口连接

线缆长度 (m):
1
输出类型:
Fiber-Coupled
连接器:
SMA905
输入电压 (V):
100 - 240 VAC

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
+10 to +35

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 输出功率范围为 0.15 至 5W
  • 405 - 1550nm 的波长选项
  • 独立式风冷台式运行

光纤耦合台式激光系统可在 405 至 1550nm 的紫外、可见光和近红外光谱范围内,提供最高 5W 的光纤输出功率。该激光器配备 LCD 显示屏和控制旋钮,可调节输出功率和温度,并可安装于不同尺寸的台式系统中以供独立使用。外部触发器可用于通过 TTL 信号或最高 30kHz 的模拟调制调节激光强度。光纤耦合台式激光系统非常适合用于各种实验室、研究和工业应用,例如材料加工或激光泵浦。该激光器配备数值孔径为 0.22 NA、纤芯直径为 200µm 的 SMA 接口光纤跳线,非常便于安装和使用。附加的 0.22 NA 光纤跳线可单独选购 点击这里.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号