您选择的产品已被添加至购物车

632.8nm光纤耦合频率稳定激光二极管

632.8nm Frequency Stabilized Laser Diodes (Free Space and Fiber-Coupled options shown)

×
产品编码 #73-776 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 57,291.00
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 57,291.00 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

预热时间(分):
2.00
Fiber Cable Type:
Single Mode w/3mm Dia Stainless Steel Shielding
激光类型:
Diode
激光等级 - CDRH:
IIIb

物理和机械特性

尺寸 (mm):
71.0 L x 63.5 W x 19.8 H
重量 (g):
135.00
光纤长度:
1
指示稳定性(微弧):
<50 (8 Hours)

光学特性

数字孔径 NA:
0.13
光纤直径 (μm):
4.3 MFD
波长 (nm):
632.80
波长容差 (nm):
±0.5
光速稳定性 (nm):
±0.002
颜色:
Red
Spectral Line Width (KHz):
<100

电气性能

输出功率 (mW):
1
功率稳定性 (%):
1.00
功耗 (W):
Max: 5
输出功率容差 (%):
±20
噪音等级:
10 Hz - 100 MHz: 0.2% RMS
Input Current (A):
Max: 2 @ 3.3 V

硬件与接口连接

电引线/插针式连接 :
10-pin Connectors (cable provided upon request)
计算机接口 :
USB
输出类型:
Fiber-Coupled
连接器:
FC/APC

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
+15 to +40
工作湿度:
5 - 95% (non-condensing)

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 单纵模(SLM)性能
  • ±0.002nm波长稳定性
  • 功耗极低

632.8nm频率稳定的激光二极管非常适用于典型的氦氖(HeNe)激光应用,包括流式细胞仪、干涉测量、共焦显微镜、荧光激发以及拉曼光谱学。拥有相似功能的氦氖激光的尺寸较大,价格较昂贵而且功耗较高。632.8nm频率稳定的激光二极管则备有较紧凑的设计、±0.002nm波长稳定性以及高于60mW的电力(自由空间型号)或高于20mW的电力(光纤耦合型号)。此外,这几款激光器均利用可变布拉格光栅(VBG)将632.8nm的波长锁定至10MHz的线宽。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号