爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 选择国家
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 295 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
LENS ACH 6.25 X 20 VIS 0 INKED

产品编码 #47-692-INK
RMB 576.30
×
数量 1-5
RMB 576.30
数量 6
RMB 461.04
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
6.25 ±0.025
有效焦距 EFL (mm):
20.00
焦距容差 (%):
±2
后焦距 BFL (mm):
18.23
焦距指定波长 (nm):
587.6
有效孔径 CA(mm):
5.625
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT 1 (mm):
2.70
中心厚度 CT 2 (mm):
0.90
中心厚度容差 (mm):
±0.2
半径 R1 (mm):
12.30
半径 R2 (mm):
-8.71
半径 R3 (mm):
-24.98
边缘厚度 ET (mm):
3.00
基底:
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
3.2
数字孔径 NA:
0.16
涂层:
VIS 0° (425-675nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
倒角:
Protective bevel as needed
类型:
Achromatic Lens
波长范围 (nm):
425 - 675

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:

产品系列说明

  • 设计入射角度为0度
  • 在 425 - 675nm 波段每个面的反射率小于0.4%
  • 边缘涂黑(INK)消色差透镜也可用于消除成像和光电系统中的杂散光
  • 另有MgF2以及VIS-NIR 镀膜版本可供选择

消色差镜片由两个单片镜片组成,用胶水将两片粘合在一起形成消色差镜片。本品采用电脑优化设计校正了轴上球差和色差。可选镀MgF2膜层。所有尺寸单位为mm。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×