您选择的产品已被添加至购物车

60mW 349nm OBIS XT

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #75-320 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 298,177.62
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 298,177.62 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

预热时间(分):
<5
生产商:
Coherent®
激光类型:
Diode Pumped Solid State
激光等级 - CDRH:
IIIb
型号:
1371123

物理和机械特性

尺寸 (mm):
125.0 x 70.0 x 36.5
重量 (g):
450
指示稳定性(微弧/°C):
<5
指示稳定性(微弧):
<30

光学特性

偏振 :
100:1
空间模式:
TEM00
波长 (nm):
348.80
模式质量,M2:
≤1.1
光束直径容差 (mm):
±0.05
Beam Diameter (mm):
0.7
光束发散(毫弧度):
Full-Angle: <0.8
颜色:
UV

电气性能

输出功率 (mW):
60
RMS 噪音:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)

硬件与接口连接

输出类型:
Free Space

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
+10 to +35

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 结构紧凑、散热性能优异,便于生命科学系统的集成
  • 320、349 和640nm 波长选项提供
  • 配备集成控制器,支持 RS-232、RS-485 和 USB 接口

Coherent OBIS XT 激光系统是OBIS LS/LX系列的先进升级,能在紫外至可见光波长范围内提供强大的性能。该系列激光器提供 320 nm和 349 nm两种紫外波长,输出功率范围为 20至 150 mW,另提供 640 nm的高功率波长选项,输出功率可达 400 或 500 mW。多种通信接口(包括 RS-232、RS-485 和 USB)支持在复杂应用中实现无缝集成与实时控制。Coherent OBIS XT 激光系统专为简化系统集成而设计,结构紧凑,配备集成控制器,且热输出低。因此,系统对外部冷却的需求降低,同时简化了设备制造商(OEM) 和终端用户的系统集成与使用。OBIS XT 激光器广泛适用于生命科学、生物医学、流式细胞术、DNA测序和荧光显微镜等多个领域。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号