您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

600 - 1000nm, 25.4mm Dia. Ultrafast-Enhanced Silver, Silicon, Laser Mirror

×
产品编码 #90-192 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,374.98
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 1,374.98 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Flat Mirror

物理和机械特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
厚度 (mm):
6.35 ±0.10
有效孔径 (%):
90
平行度(弧分):
<3
后表面:
Commercial Polish
边缘:
Ground, protective bevel as needed

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Grade Silicon
涂层:
Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)
镀膜类型:
Ultrafast-Enhanced Silver
涂层规格:
Ravg >99% @ 600 - 1000nm, 0° Rs >99% @ 540 - 1000nm, 45° Rp >98.5% @ ~730 - 870nm, 45°
波长范围 (nm):
600 - 1000
GDD Specification:
0 ±20fs2 @ 600 - 1050nm @ 0° AOI
表面平整度 (P-V):
λ/10
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 1 pulse (typical) 0.16 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)
表面质量:
40-20

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 适用于热要求严苛高热负载超快设置的硅基底
  • 非常适合 Ti:Sapphire 和 Yb 基超快激光系统
  • 专为低色散至关重要的超快脉冲反射而设计
  • 目标波长范围内 GDD < 30fs²

TECHSPEC® 超快增强银膜硅基激光反射镜将宽带增强银膜与低群延迟色散 (GDD) 相结合,适用于超快脉冲应用。这些反射镜专为保持脉冲保真度至关重要的系统而设计,并在 600 – 1000nm 或 800 – 1150nm 指定波长范围内对反射率和 GDD 进行表征。这些硅基底反射镜的导热率高于同类熔融石英基底反射镜,有助于在热要求严苛的光学设置中均匀分散吸收的热量。TECHSPEC® 超快增强银膜硅基激光反射镜非常适合宽带超快光束传输应用,适用于需要高反射率、受控色散和热稳定基底的场景。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号