您选择的产品已被添加至购物车

6" x 6", Blue 470nm, UltraSeal Washdown Backlight

查看更多 Advanced Illumination
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights

Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights

×
产品编码 #90-778 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 16,526.25
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 16,526.25 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
BL245-0606470ICSS
LED 寿命(小时):
50000
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Backlight
照明模式:
Constant

物理和机械特性

尺寸 (mm):
173.0 x 173.0 x 24.0
重量 (g):
698
有效区(英寸):
6 x 6

光学特性

颜色:
Blue
波长 (nm):
470

电气性能

Minimum Input Current:
1.08A

硬件与接口连接

连接器:
Flying Leads
输入电压 (V):
24V
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 - 60
环境等级:
IP69K

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 已通过 IP69K 认证,可用于极端冲洗环境
  • 不锈钢结构
  • 可达15,000 Lux的强度输出
  • 建议搭配使用可选的手动强度调节装置(#86-887 和 #89-555)

高级照明超密封可冲洗背光灯在极端环境中依然能提供高达 15,000 勒克斯的均匀高亮照明,同时具备卓越的防护性能。这些已通过 IP69K 认证的背光灯采用无缝结构设计,能够能够承受高温冲洗过程并避免杂质堆积。该设备采用符合 FDA 标准的 316 不锈钢,适用于食品和制药检测环境。高级照明超密封可冲洗背光灯专为卫生和无菌制造环境而设计,例如食品和饮料检测与加工中常见的长时间液体浸泡和高压蒸汽清洗。

请注意:所需的24V电源 #66-855。建议搭配使用手动强度调节装置#86-887#89-555,需单独购买。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号