您选择的产品已被添加至购物车

5V Universal Power Supply

×
产品编码 #91-754 新产品 4 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 661.05
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 661.05 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Camera Accessory
型号:
FX18U-050300K
输入电压 (V):
100 - 240 (50/60Hz)
输出电压 (V) :
5.0 (3.0 A (15 W))
塞子类型 :
Terminal Block
注意 :
Included Plugs: US, UK, EU, CN

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • 用于美国、英国、欧洲和澳大利亚标准插座的可互换 4 刀片套件
  • 5、12 或 15 伏电源选项
  • 只有 5V 选项包括 6 英尺长的电线

通用电源包括一个可互换的 4 片刀片套件,适用于美国、英国、欧洲和澳大利亚标准插座。 5V 版本包括一条 6 英尺长的软线,末端是一个接线端子,用于连接导线。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号