您选择的产品已被添加至购物车

5mm Diameter High Contrast VIS-NIR Polarizer

×
产品编码 #90-383 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,423.85
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 2,423.85 each
数量 11+ RMB 2,291.64 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Linear Polarizer

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
4.50
直径 (mm):
5.00 +0.0/-0.2
厚度 (mm):
2.00 ±0.20
构造 :
Nanoparticle
有效孔径 (%):
90

光学特性

涂层:
Double-Side AR Coat
消光比:
>100,000:1 (700nm)
>10,000:1 (600 to 850nm)
>1,000:1 (600 to 1000nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Glass Nanoparticles
表面质量:
40-20
透射率 (%) :
>78%
传输波前,P-V (λ):
<λ/4 @ 633nm per 1cm
光束偏移(弧分):
<1
偏振轴标记 (%) :
<0.5 (to indicated edge)
波长范围 (nm):
600 - 1000
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Continuous block
Continuous pass
Pulse peak power
Equivalent pulse power density
10 W/cm²
25 W/cm²
12 MW/cm²
1 μJ/cm²
接收角(°):
±20

螺纹和安装

Mount Thickness (mm):
Unmounted

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-20 to +120

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 多个波长范围
  • 可提供 >100,000:1 对比率
  • 适合用于严苛环境

UV、VIS-NIR 和 NIR 高对比度偏光镜以多功能和高性能著称,适合大范围波长的应用。这些偏光镜在 220μm ±25μm 厚钠钙玻璃中含有一致拉伸的钠米银粒子,这些玻璃层压在更厚的钠钙玻璃基板上,以提高耐用性。UV、VIS-NIR 和 NIR 高对比度偏光镜尤其适合严苛环境应用,可承受 120°C 高温,可抵御紫外线和化学侵蚀,并可在潮湿环境中安全使用。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号