查看此系列 7 款产品

5mm Dia., 1mm Thick, Calcium Fluoride (CaF2) Diffuser

IR Calcium Fluoride (CaF2) Diffusers

×
产品编码 #19-730 新产品
×
- +
RMB 974.63
数量 1-10
RMB 974.63
数量 11+
RMB 877.16
含税批量价格
索取报价
Get Product Downloads
直径 (mm):
5.00 +0.00/-0.10
涂层:
Uncoated
边缘:
Fine Grind
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2)
厚度 (mm):
1.00 ±0.10
类型:
IR Diffuser
波长范围 (nm):
300 - 7000
注意 :
Fine Grind first surface with a roughness (Ra) of ∼0.75 microns

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 均匀研磨的第一层表面用于均匀扩散
  • 低折射率使光通量最大化
  • 透射范围广

红外氟化钙(CaF2) 扩散片的特点是有一个均匀且精细研磨的第一表面,在可见光(VIS)和红外(IR)光谱中产生均匀的扩散。由于具有高达7000nm的宽广透射范围,这些扩散片可用于各种相干和非相干光源。氟化钙的低折射率使这些扩散片的光通量最大化,而无需使用抗反射(AR)镀膜。 红外氟化钙(CaF2)扩散片是用于激光校准系统和一般可见光至红外光源扩散的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×