您选择的产品已被添加至购物车

5mm Dia., 0.5mm Thick, Coherent® Uncoated Polycrystalline CVD Diamond Window

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #74-070 9 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,227.48
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 7,227.48 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Protective Window

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
4.50
直径 (mm):
5.00 ±0.05
厚度 (mm):
0.50 ±0.10
平行度(弧分):
<5
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90

光学特性

涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coherent® Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond
折射率 (nd):
2.38 @ 10.6µm
表面质量:
40-20
波长范围 (nm):
300 - 25000

材料特性

Scatter @ 1µm (cm-1):
<0.7
Bulk Absorption @ 1µm (cm-1):
<1
Bulk Absorption @ 10.6µm (cm-1):
<0.07
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
  • 在 UV、FIR 和微波范围内具有高透射率
  • 具有高导热系数,能与高功率激光搭配使用
  • 具有出众的硬度和卓越的抗划伤能力
  • 采用 Coherent® 光学等级材料制造

Coherent® 光学等级多晶 CVD 金刚石窗口片在紫外 (UV)、远红外 (FIR) 和微波的波长范围内具有高透射率。这些窗口片采用 Coherent® 的等离子体化学气相沉积金刚石制造,可提供很高的纯度、均一性和卓越的抗划伤能力。这些窗口片还具备出众的耐化学性和生物相容性,因此可用于恶劣环境和医疗应用中。Coherent® 光学等级多晶 CVD 金刚石窗口片用作高功率 CO2 激光的出射窗口片,具有较其他红外材料更高的导热系数和更低的吸收能力,从而能最大限度降低对光束质量的影响。其他常见应用包括在基于金刚石的核探测器、一般微波工程和多光谱光学系统中用作微波窗口片。

请注意: II-VI Incorporated 已变更为 Coherent Corp.

注意: 提供自定义镀膜(包括增透膜和高反射膜)选项。如需详细信息,请联系我们

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号