您选择的产品已被添加至购物车

532nm, 2.5mm Input, 3D Tophat Shaper

×
产品编码 #91-467 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 48,432.93
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 48,432.93 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

采用设计波长时的效率 DWL (%):
≥ 85%

概况

类型:
Beam Shaper
方式:
EDOF Flat Top

物理和机械特性

厚度 (mm):
6.35 ±0.10mm
直径 (mm):
25.00 +0.0mm/-0.1mm

光学特性

入射光束直径,1/e2 (mm):
2.5
聚焦范围:
±60% of Rayleigh Length
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica
入射角 (°):
45
涂层:
High Reflectivity
设计波长 DWL (nm):
532
波长范围 (nm):
515 - 532
涂层规格:
HR coating, 515 - 532nm, 45°, R > 99.9%
Input Beam Mode:
TEM00 M2 ≤ 1.3

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 在扩展轴向范围内提供稳定的平顶光斑
  • 高效率、低旁瓣,适用于小光斑微加工
  • 针对稳定工业工艺的景深工程化 Top-Hat(Flat-Top)光束整形
  • 基于微结构反射镜的连续反射式 DOE(衍射光学元件)
  • 专为从 CW 到超短脉冲的工业激光系统而设计

Midel Photonics 3D 平顶光束整形器不仅可在焦平面内生成稳定的 Flat-Top(Top-Hat)强度分布,还可在扩展景深 (EDOF) 范围内保持稳定。与对微小焦点或对准变化高度敏感的传统光束整形方案不同,这种扩展景深工程化方法可扩大可用工艺窗口,并提高实际生产环境中的稳健性。全反射式设计支持紧凑的系统布局、适用于高激光功率,并可为严苛工业应用提供可靠的光束整形性能。Midel Photonics 3D 平顶光束整形器提供 2.5、5 和 8mm 输入光束直径,并有多种波长选项,效率 ≥ 85%,EDOF 为瑞利长度的 ±60%。这些光束整形器非常适合需要精确且可重复能量分布的应用,例如激光精密打标、激光剥离、精密钻孔、晶圆切割和表面微结构加工。

传统 Top-Hat 方案主要在焦平面内对光束进行整形。然而在生产中,工艺稳定性取决于整个景深范围内的表现。3D Top-Hat 光束整形器旨在使平顶光束在定义的轴向范围内保持稳定——在实际系统条件下扩展可用工作范围。其核心是一种连续反射式 DOE(衍射光学元件),以带有介质高反射镀膜的微结构反射镜实现。其结果是形成具有高效率和最小化旁瓣的均匀 Flat-Top 光斑。

特殊处理

这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要。请浏览我们的 清洁光学产品资源指南,以了解正确的清洁步骤以及最佳的清洁方法。如需要特别帮助,请通过, 电子邮件/a>或线上聊天请通过电子邮件或线上聊天与我们的资深技术团队进行联系。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号