您选择的产品已被添加至购物车

50X T0.7 Mitutoyo LCD Plan Apo NIR Infinity Corrected Objective

查看更多 Mitutoyo
50X T0.7 Mitutoyo LCD Plan Apo NIR Infinity Corrected Objective

50X T0.7 Mitutoyo LCD Plan Apo NIR Infinity Corrected Objective

×
产品编码 #75-050 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 58,084.26
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 58,084.26 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
378-829-17
兼容的管透镜 :
Focal Length: 200mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Mitutoyo
注意 :
0.7mm thick LCD cover-glass Example Application: High magnification inspection through liquid crystal glass (LCD) or cutting and trimming of semiconductor wafer and circuits

物理和机械特性

突出螺纹的长度 (mm):
78.04
最大直径 (mm):
34
重量 (g):
320.00

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
0.7
设计波长 DWL (nm):
532, 1064
水平视场, 1/2" 传感器:
Not Listed
水平视场, 2/3" 传感器:
0.18mm
焦距 FL (mm):
4.00
放大率:
50X
数字孔径 NA:
0.42
分辨能力 (μm):
0.7
景深(μm):
1.60
视场, 24 直径视场镜头 (mm):
0.48
工作距离 (mm):
17.26
波长范围 (nm):
480 - 1800
Parfocal Length (mm):
95.24
Immersion Liquid:
N/A

传感器

最大传感器格式 :
2/3"

螺纹和安装

安装螺纹:
M26 x 36 TPI

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-5 to +45
工作湿度:
20 - 80%
Performance Assurance Temperature (°C):
23 ±2

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 非常适合通过LCD玻璃进行亮场成像和基于激光的应用
  • 在 Nd:YAG 激光谱线上的出色表现
  • 补偿盖板玻璃厚度为 0.7mm 或 1.1mm

三丰(Mitutoyo) NIR、NUV 和 UV LCD 远场校正物镜将标准 M Plan Apo 和 M Plan Apo SL 系列物镜的优点与增强的光谱范围相结合。近红外物镜的校正范围为 480nm 至 1800nm,使其成为半导体和电信检测、或用普通 Nd:YAG 激光器进行激光切割应用的理想选择。HR 系列提供更大的数值孔径、更小的光斑尺寸和更高的分辨率。三丰(Mitutoyo) NIR、NUV 和 UV LCD 远场校正物镜补偿了常见的 LCD 玻璃厚度。NUV 和 UV 系列物镜在 532nm、355nm 和266nm 的第二、第三和第四 Nd:YAG 谐波处分别具有优异的性能。

技术数据

Side view technical diagram of an optical component showing labeled dimensions and parfocal distance in millimeters
Dimensions
M Plan NIR A (mm) B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 75.00 34 32.2 20.0
20X, T1.1 75.02 34 32.2 19.98
50X, T0.7 78.04 34 32.2 17.26
50X, T0.7 HR 77.74 34 32.2 9.60
50X, T1.1 77.87 34 32.2 17.13
100X 82.94 34 32.2 12.06
HR 100X 85.13 39 37 9.87
M Plan NUV A (mm) B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 78 34 32.2 16.96
50X, T0.7 80 34 32.2 14.76
100X, T1.1 83.97 34 32.2 11.03
M Plan UV A (mm) B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 80 34 32.2 14.98
50X, T0.7 83 34 32.2 12.38
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号