您选择的产品已被添加至购物车

5mw,670nm,激光二极管模组,可调焦

×
产品编码 #52-094 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,318.08
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 2,318.08 each
数量 10+ RMB 2,202.18 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

概况

类型:
Index Guided Diode, CW
25°时的平均失效前时间 MTTF(小时):
≥120,00
驱动电路 :
Fully shielded, reverse polarity protected
注意 :
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
激光类型:
Diode
激光等级 - CDRH:
IIIa

物理和机械特性

重量 (g):
22.00
目标指示精度 (mrad) :
≤20
引线长度 (mm) :
215
长度 (mm):
34.00
直径 (mm):
16

光学特性

波长 (nm):
670.00
波长容差 (nm):
±10
波长稳定性 (nm/°C):
0.25
位于最近的聚焦点的光束大小 (μm) :
<0.525
Beam Diameter (mm):
4 x 2 at Aperture
光束发散(毫弧度):
<0.5
颜色:
Red
聚焦范围:
35mm - ∞

电气性能

输出功率 (mW):
4.5 (Maximum)
输出功率容差 (%):
±5

硬件与接口连接

电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #91-754
Europe: Not Available
Japan: #91-754
Korea: Not Available
China: #91-754
电源要求:
3.5 - 5 V DC
电引线/插针式连接 :
red (+), black (-)
输出类型:
Free Space

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-10 to +55
存储温度 (°C):
-40 to +85

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品概览

  • Circular and Elliptical Beam Options
  • Bare Leads for Instrument Integration
  • Focusable from 20mm to Infinity

紧凑型 LDM 可调焦激光二极管模块配套齐全、结构紧凑的激光二极管经久耐用、尺寸小巧,带宽范围宽,椭圆输出光束,使用在可调光学透镜上。圆光斑输出用在长焦距塑料镜头上。紧凑型 LDM 可调焦激光二极管模块的应用包括:可作为一个指示光用在阵列上、条形码阅读器、测量学 、空间学等。扫描、机器人控制,目标指示,定位以及分析。调焦工具已经包含在了二极管模组中。线性发生器附件可用于以下列出的所有二极管模组中。操作所需的 电源 需另购。

 
请注意: 激光二极管外壳与电源电压是电气隔离的。 

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号