您选择的产品已被添加至购物车

50mm x 50mm, 1.1mm Thick, <10 Ω/sq, ITO Coated Glass Windows

Indium Tin Oxide (ITO) Coated Conductive Windows

Indium Tin Oxide (ITO) Coated Conductive Windows

×
产品编码 #74-466 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 572.91
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 572.91 each
数量 11-25 RMB 458.33 each
数量 26-49 RMB 429.68 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Protective Window

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
45 x 45
尺寸 (mm):
50 x 50 ±0.2
厚度 (mm):
1.10 ±0.25
倒角:
Protective as needed
构造 :
ITO Window
边缘:
Cut and Safety Seam

光学特性

涂层:
S1: ITO Coating
S2: Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面质量:
80-50
可见光透过率 (%):
Tavg≥80.5% from 400-700nm
涂层规格:
<10 Ω/sq
波长范围 (nm):
400 - 700

材料特性

表面电阻率 (Ω/ Sq) :
<10

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 支持电磁干扰(EMI)屏蔽、防雾及显示屏保护
  • 提供10Ω/sq 和 100Ω/sq 的镀膜选项
  • 提供12.5, 25, 50和 75 mm规格
  • 可提供用于原型制作的导电胶带

氧化铟锡 (ITO) 镀膜导电窗口片采用浮法玻璃基材,表面带有导电镀膜,提供 10 Ω/sq 和 100 Ω/sq 两种片电阻率规格。10 Ω/sq 的低电阻率非常适合需要高导电性的应用,而100 Ω/sq 的电阻率则常用于提升散热性能和近红外透过率。可提供直径或边长为12.5至 75mm的圆形或方形窗片,在400–700nm范围内可实现高达88%的可见光透过率。氧化铟锡 (ITO) 镀膜导电窗广泛应用于显示屏保护、电磁干扰 (EMI) 屏蔽、户外监控、防雾和除冰等场景。此外,还可提供导电胶带,以简化原型制作与系统集成过程。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号