您选择的产品已被添加至购物车

50mm Diameter x 35.7mm FL, MgF2 Coated, Aspheric Condenser Lens

×
产品编码 #15-540 13 库存 其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 775.63
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 775.63 each
数量 11-49 RMB 678.68 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Condenser Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.3
中心偏(弧分):
≤25
有效孔径 CA(mm):
45
边缘厚度 ET (mm):
2.0
中心厚度 CT (mm):
16.70 ±0.25
倒角:
Protective as needed
非球面直径 (mm):
47.0
Shape of Back Surface:
Plano

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
35.70
数字孔径 NA:
0.64
后焦距 BFL (mm):
24.7
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦距容差 (%):
±7
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
表面质量:
80-50 (typical)
有效焦距/有效孔径直径比:
0.8
色散系数 (vd):
58.5
折射率 (nd):
1.523
半径 R2 (mm):
Plano
波长范围 (nm):
400 - 700
Conjugate Distance:
Infinite

材料特性

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
9.4

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品概览

  • 模压照明透镜
  • 采用非球面或球面设计
  • 高数值孔径

聚光透镜是一款适用于照明应用的模压透镜。聚光透镜孔径大,焦距短,常用于发射-探测应用,投影应用或聚光照明应用,如Koehler照明。 非球面聚光透镜的非球面表面采用模压,反面进行研磨和抛光,提供卓越的性能。平凸(PCX)聚光透镜的两个表面均采用模压,物超所值。

技术数据

Coating Curves

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号