您选择的产品已被添加至购物车

50mm直径,品红色二向色滤光片

Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

×
产品编码 #52-541 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 394.43
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-24 RMB 394.43 each
数量 25-49 RMB 356.97 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Dichroic Filter

物理和机械特性

直径 (mm):
50.00
厚度 (mm):
2.00 Nominal
尺寸容差 (mm):
±0.25
有效孔径 (%):
≥85

光学特性

入射角 (°):
0
截止波长 (nm):
485.00 ±15
起始响应波长 (nm):
615.00 ±15
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Subtractive Color
颜色:
Magenta
表面质量:
80-50
涂层规格:
Tavg >80% @ 380 - 470nm
Tavg <1% @ 535 - 565nm
Tavg >80% @ 655 - 750nm

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
<100

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:
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
  • 高饱和度的二向色性类型
  • 尺寸和套装矩阵
  • 精密玻璃基板

增减二向色性滤光片是适用于机器视觉的理想二向色滤光片,常用于颜色分离和对比度增强的应用。提供未封装版本滤光片,可轻松集成到各种现有的相机和照明装置中。此外,二向色滤光片还能提供窄带通干涉滤光片无法提供的更宽视场。增减二向色滤光片采用精密玻璃基片,有多种尺寸和套装可供选择。一整套二向色滤光片可以从 预装滤光片转轮.中获取。

滤光片的典型的应用包括光放大,光束分离,以及将其放置在成像镜头前以选择性地隔离光谱区域/颜色。 

技术数据

Coating Curves

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号