您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

直径50毫米,镀3-15um增透膜的硫化锌窗口片

TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

×
产品编码 #64-147 Clearance 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,781.54
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 5,781.54 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Protective Window
Type of Window:
Crystal

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
45.00
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
厚度 (mm):
3.00 ±0.1
平行度(弧分):
<1
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.1
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90.00
边缘:
Fine Ground
泊松比 :
0.27
杨氏模量 (GPa) :
74.5
努氏硬度 (kg/mm2) :
210.00

光学特性

涂层:
BBAR (3000-12000nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Sulfide Multispectral
折射率 (nd):
2.371
表面质量:
60-40
涂层规格:
Ravg <5.0% @ 3 - 12μm
波长范围 (nm):
3000 - 12000
表面平整度 (P-V):
λ/10 @ 10.6μm

材料特性

密度 (g/cm3):
4.08
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
6.8

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
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
  • 多谱级硫化锌基底
  • 在 0.4 - 12μm 之间的低吸收和低散射
  • 提供无镀膜或3-12μm宽带AR镀膜规格选项

TECHSPEC®硫化锌多光谱窗口片采用无水、多光谱等级的硫化锌材料制成,在0.4 - 12μm的宽透射范围内展现出低吸收和散射特性。与TECHSPEC® 硒化锌窗口片相似,硫化锌多光谱是一种通过化学气相沉积工艺制成的材料,广泛应用于热成像领域。凭借其在可见光和红外波段的卓越透射性能,硫化锌多光谱成为那些同时配备可见光和中红外或长红外传感器的系统的首选材料。硫化锌多光谱窗口片比硒化锌窗口片更硬,且具有更高的化学稳定性。TECHSPEC®硫化锌多光谱窗口片提供未镀膜或3 - 12μm宽带抗反射镀膜版本。这些窗口片的直径范围从12.5mm至50.80mm,厚度可选2mm、3mm或4mm。  

注意:尽管需要谨慎处理,但可以使用丙酮来清除窗口片表面的颗粒和污垢。

技术数据

特殊处理

这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要。请浏览我们的 清洁光学产品资源指南,以了解正确的清洁步骤以及最佳的清洁方法。如需要特别帮助,请通过, 电子邮件/a>或线上聊天请通过电子邮件或线上聊天与我们的资深技术团队进行联系。

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号