• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 164 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

双凸透镜,50mm直径x50mm焦距,NIR I镀膜, 边缘涂黑

产品编码 #49-508-INK
RMB 580.54
×
数量 1-9
RMB 580.54
数量 10
RMB 522.91
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
50.00 ±0.025
后焦距 BFL (mm):
45.30
有效焦距 EFL (mm):
50.00
涂层:
NIR I (600-1050nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
基底:
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
中心偏(弧分):
<1
倒角:
Protective bevel as needed
中心厚度 CT (mm):
16.00
中心厚度容差 (mm):
±0.10
边缘厚度 ET (mm):
7.39
半径 R1=-R2 (mm):
74.78
有效孔径 CA(mm):
49.00
有效焦距/有效孔径直径比:
1.00
焦距指定波长 (nm):
587.6
数字孔径 NA:
0.50
类型:
Double-Convex Lens
典型能量密度极限:
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
波长范围 (nm):
600 - 1050

合规性

产品系列说明

双凸镜片(DCX)两面面形都为凸面,焦距为正,可用于1:1成像,或用于更复杂的光学系统,全部尺寸是以毫米为单位。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×