您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50mm Dia. High Transmission Linear Polarizing Film (XP44-40)

High Transmission Linear Polarizing Film (XP44-40)

×
产品编码 #19-025 Clearance 16 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 299.24
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 299.24 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Linear Polarizer
注意 :
The polarisation axis is parallel to the notch on the polariser

物理和机械特性

直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.5
厚度 (mm):
0.40 ±0.05
构造 :
Polarizing Film

光学特性

消光比:
2000:1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
透射率 (%) :
Single: 44.2 ±1.5
Parallel: 38.6
Crossed: <0.02
波长范围 (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.95

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-40 to +80

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品概览

TECHSPEC® 高透射率线性偏振膜 (XP44-40) 已进行优化,可在 400-700nm 范围内提供聚合物膜偏振片可能最高的光线透射率。该线性偏振膜对可见光谱还具有超过>99.95%的出众偏振效率。可将聚合物膜片切成定制尺寸或进行层压以提高稳定性,以满足应用需求。TECHSPEC 高透射率线性偏振膜非常适用于需要线性偏振且需要具有最大透射率的应用,包括机器视觉或照明应用。

可立即获取定制报价
如果您需要任何尺寸在3毫米至600毫米之间的圆形、方形或长方形的聚合物相位延迟膜,请访问我们的 偏振片定制工具。  我们会立即提供报价,并能在大约5周内按您要求的尺寸完成交付。  列出了标准制造公差和限制的完整清单。  如果想根据您的要求完全定制聚合物偏振片,请访问我们的 聚合物偏振片定制能力 专题页面。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号