您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50mm直径,0.66数值孔径,未镀膜,非球面镜片

×
产品编码 #66-315 16 库存 其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,838.89
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 4,838.89 each
数量 6-25 RMB 4,362.93 each
数量 26-49 RMB 4,054.44 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Aspheric Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
中心厚度 CT (mm):
19.40 ±0.1
边缘厚度 ET (mm):
3.23
有效孔径 CA(mm):
45
中心偏(弧分):
≤5
Shape of Back Surface:
Convex
倒角:
Protective as needed

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
37.50 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
25.74
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
0.75
数字孔径 NA:
0.66
色散系数 (vd):
61.15
折射率 (nd):
1.589
涂层:
Uncoated
波长范围 (nm):
330 - 2400
焦距指定波长 (nm):
587.6
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
表面质量:
60-40
半径 R2 (mm):
500
非球面面形误差, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
Conjugate Distance:
Infinite
Power (diopters):
26.67

材料特性

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
6.6

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
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
  • 直径从 10 至 200mm
  • 焦距从 7.5 至 300mm
  • 有宽带增透镀膜可选

TECHSPEC®非球面透镜设计用于聚焦光线,同时消除高度扩散光源应用中的球面像差,其中的应用之一包括聚焦来自激光二极管的输出。非球面透镜能提高透镜的数值孔径,同时最大限度地减少系统像差。 非球面透镜也能减少多元件光学系统所需的元件数量。非球面透镜可以降低系统总重量,同时提供诸多优势,如简化装配及提高光通量。

TECHSPEC®非球面透镜备有低f#,以带来最佳光线收集性能。我们提供完整的设计数据,能轻易将这些非球面透镜整合到光学系统中。这些透镜均经过计算机优化以消除球差,同时最大限度地减少较高级别的像差。VIS镀膜选项能为波长介于425 – 675nm的光线提供小于1.5%的反射度。NIR镀膜选项则能为波长介于600 – 1050nm的光线提供小于1.5%的反射度。有关定制非球面透镜以及批量定价的详细信息,请联系我们的销售部门。

技术数据

Cross-sectional diagram of an aspheric lens showing diameter, center thickness, edge thickness, and light path

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号