您选择的产品已被添加至购物车

50mm, Blue 455nm, MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights (Recertified 05-P)

查看更多 Advanced Illumination
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights

Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights

×
产品编码 #18-559-RCD-05P 重新认证 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,803.63
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 4,803.63 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
DF198-050455IC
LED 寿命(小时):
50,000
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Ring Light
照明模式:
Constant

物理和机械特性

高度 (mm):
14.1
内径 (mm):
18.3
外径 (mm):
50
尺寸 (mm):
50.0 x 18.3 x 14.1
重量 (g):
61.7

光学特性

颜色:
Blue
波长 (nm):
455

电气性能

最大输入电流:
0.22A

硬件与接口连接

连接器:
Flying Leads
输入电压 (V):
24V
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

螺纹和安装

安装螺纹:
M4 x 4

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 - 60
环境等级:
IP40

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 是从视觉上改善表面缺陷的理想选择
  • 可达 47,000 勒克斯的强光输出
  • 暗场与亮场之间的多个工作距离
  • 所需电源和可选配的手动强度调节器需另外购买

高级照明 MicroBrite 散射暗场环形灯外形紧凑,能以狭窄的角度提供高性能的散射照明。对于很短的工作距离,弯曲的散射透镜可实现暗场照明,对于较长的工作距离,可以实现暗场和亮场照明。这些环形灯能搭配使用可选电位器以手动调节 LED 强度,可用于在工作距离大于环形灯的外径时产生亮场效应。高级照明 MicroBrite 散射暗场环形灯可提供多种尺寸,非常适用于需要对表面缺陷进行视觉增强的应用。

请注意:需要使用 24V 电源 (#66-855)。有关与手动强度调节器(#89-555) 或 DC-100E 单输出控制器(#18-645) 的兼容性,请参阅具体的产品说明。

3D-Printable Mount Files

Ring Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号