您选择的产品已被添加至购物车

5.0μm 25mm Diameter, IR Shortpass Filter

×
产品编码 #75-126 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,200.26
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 5,200.26 each
数量 10-25 RMB 4,680.23 each
数量 26-49 RMB 4,420.22 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Shortpass Filter

物理和机械特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.2
厚度 (mm):
1.00 ±0.2

光学特性

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥3.0
截止波长 (nm):
5,000.00
截止波长 (μm):
5
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon
截止波长 (nm):
5300 - 11000
表面质量:
80-50
透射率 (%) :
≥85
传输波长 (nm):
3000 - 4850
传输波长 (μm) :
3 - 4.85
截止公差 (%) :
±2
Rejection Wavelength (μm):
5.3 - 11

环境和耐用性因素

耐用性:
MIL-C-48497A, Section 4.5.3
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
  • 在宽红外波长范围内平均透过率≥85%
  • 穿过截止带的截止 OD≥3.0
  • 环境和医疗应用的常见波长

红外(IR)短波通滤光片是符合成本效益的滤光片系列,能在透射带内透过率高,且在截止带内提供 OD ≥3.0 截止。这些短波通滤光片的截止波长从 3.95 至 13.3μm,可以覆盖整个红外光谱。这些滤光片拥有耐用的镀膜以及光学质量级的硅和锗基片,可以承受与高质量光学元件相关的正常清洁和处理。红外(IR)短波通滤光片是环境科学、生命科学和医疗诊断领域众多成像和检测应用的理想选择。这些滤光片可以与 红外(IR)长波通滤光片结合使用,形成自定义带宽滤光片和精调光学系统。

特殊处理

这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要。请浏览我们的 清洁光学产品资源指南,以了解正确的清洁步骤以及最佳的清洁方法。如需要特别帮助,请通过, 电子邮件/a>或线上聊天请通过电子邮件或线上聊天与我们的资深技术团队进行联系。

Coating Curves

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号