您选择的产品已被添加至购物车

50° 发散角,直径50mm, 熔融石英全息扩散片

UV Fused Silica Holographic Diffusers

×
产品编码 #48-522 11 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,227.48
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 7,227.48 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

Type of Window:
Glass

概况

类型:
Holographic Diffuser

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
45.7 ±0.1
直径 (mm):
50.00 ±0.1
构造 :
Mounted

光学特性

角度公差 (°) :
±5
散射角 (°):
50 (FWHM)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
透射率 (%) :
Typical: 90
波长范围 (nm):
400 - 700

螺纹和安装

Mount Thickness (mm):
5.00 +0.00/-0.35

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-40 to +170

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

全息扩散体可用来控制照明扩散区域,以及将灯丝、发光二极管(LED)、弧形灯和其他光源的透射效率增加至超过90%。这些熔融石英全息扩散片采用熔融石英基底,使其可工作的温度比 聚碳酸酯全息扩散片  的工作温度更高,并可提供可控的、均匀的光线分布。需要注意的是,扩散角可用来矫正输入光束,而角误差则将根据不同的入射角而有所不同。

与许多全息元件不同,这些特定的熔融石英元件可以透过紫外光、可见光和近红外光。在可见光波段,零阶透射光或镜面反射光小于 1%。具有较宽扩散角(10 度 FWHM 或更宽)的扩散片也可用于 200-1500nm 的扩展范围,但扩散角较小的扩散片只建议用于 400-700nm 之间。

请注意: 磨砂表面应面向光源。  清洁全息扩散片时,可以用一块无绒布沾上甲醇,以轻柔的打圈方式轻轻地擦拭整个扩散片表面。之后需立即用干燥的压缩空气小心地吹干清洁过的扩散片区域。注意:清洁可能导致扩散片的光学性能发生变化。

技术数据

Graphs showing scattering angle profiles with power distribution at 1 degree and 5 degrees from center
Diagram showing dimensions of a UV holographic diffuser with diameter and thickness measurements
Chart showing transmission efficiency percentage across wavelengths from 200 to 1500 nm

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号