您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50.8mm直径,无框,线偏振片

×
产品编码 #85-922 11 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 372.39
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 372.39 each
数量 6-49 RMB 299.68 each
数量 50-99 RMB 280.29 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Linear Polarizer

物理和机械特性

直径 (mm):
50.80 +0.0/-0.5
厚度 (mm):
2.22 ±0.25
构造 :
Polarizing Film on PMMA

光学特性

消光比:
9000:1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
透射率 (%) :
Single: 42
Parallel: 36
Crossed: <0.004
波长范围 (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.98

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-40 to +80

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品概览

  • 消光比性能优良
  • 提高的耐久性
  • 400 – 700nm未偏振光高透射

TECHSPEC®高对比度塑料线性偏振片 (XP42-200 & XP42-300)适用于各种成像应用。这些线性偏振片拥有多种尺寸,优异的消光比,在400-700nm范围内对非偏振光具有高透射率。塑料基片重量轻,适用于对重量有限制应用。TECHSPEC®高对比度塑料线性偏振片 (XP42-200 & XP42-300)相较于偏振薄膜更为坚固耐用。

高对比度塑料线性偏振片适用于各种成像应用。这些线性偏振片通过消除眩光以提高对比度,同时对于高对比度的成像应用是非常重要的。例如边缘检测以及使用小光圈镜头的摄像机。

当非偏振光进入线性偏振片时,垂直偏振至偏光轴的光源将被吸收,而与偏光轴平行的光源将被传输。高对比度塑料线性偏振片 (XP42-200)利用经拉伸的PVA薄膜创造偏光轴。为了提高耐久性,该薄膜以两个塑胶平板层压制成。

注意:不推荐将线性偏振片使用于激光应用中。

可立即获取定制报价

如果您需要任何尺寸在3毫米至600毫米之间的圆形、方形或长方形的聚合物相位延迟膜,请访问我们的 偏振片定制工具。  我们会立即提供报价,并能在大约5周内按您要求的尺寸完成交付。  列出了标准制造公差和限制的完整清单。  如果想根据您的要求完全定制聚合物偏振片,请访问我们的 聚合物偏振片定制能力 专题页面。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号