您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50.8mm Dia. x 76.2mm EFL, Enhanced Deep UV (DUV) 90°Off-Axis Mirror

Ultraviolet Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

×
产品编码 #29-576 4 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,068.83
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 7,068.83 each
数量 6-10 RMB 5,640.96 each
数量 11-25 RMB 5,288.40 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Off-Axis Parabolic Mirror

物理和机械特性

Y 偏移 (mm):
76.20
直径 (mm):
50.80 +0.0/-0.1
表面粗糙度(埃):
<50 RMS

光学特性

镀膜类型:
Metal
涂层:
Enhanced Aluminum (190-900nm)
偏离角度 (°):
90
波长范围 (nm):
190 - 900
有效焦距 EFL (mm):
76.20
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
涂层规格:
Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
焦距容差 (%):
±1
母焦距 PFL (mm):
38.1
面形计算 (RMS):
λ/8
表面质量:
80-50
Radius of Curvature (mm):
76.20
反射波前, RMS:
λ/4

螺纹和安装

兼容的安装平板 :

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品概览

  • 增强型金属镀膜可在深紫外(DUV)和可见光谱范围内实现高反射率
  • 设计波长 190nm
  • 表面粗糙度 <50Å RMS

TECHSPEC® 紫外离轴抛物面反射镜(OAP)镀有深紫外增强型铝膜,在 190 – 900nm波长范围内具有出色的传输性能. 为了最大限度地减少散射,这些离轴抛物面反射镜(OAP)采用铝材基板,且经过金刚石车削,表面粗糙度小于 <50Å RMS。 标准英制直径提供多种焦距选项,范围从 25.4 到 203mm。TECHSPEC® 紫外离轴抛物面反射镜非常适合用于深紫外椭偏仪、深紫外拉曼光谱或宽带光源产生的紫外光的一般聚焦。 为便于安装和系统集成,可使用螺纹安装板 #47-111 (需额外购买),用于连接这些离轴抛物面反射镜的底座。

请注意: 柔软的镀膜很容易被指纹和喷雾剂损坏。

技术数据

特殊处理

这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要。请浏览我们的 清洁光学产品资源指南,以了解正确的清洁步骤以及最佳的清洁方法。如需要特别帮助,请通过, 电子邮件/a>或线上聊天请通过电子邮件或线上聊天与我们的资深技术团队进行联系。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号