您选择的产品已被添加至购物车

50.8mm Dia., 3.18mm Thick, Uncoated, λ/10 IR Fused Silica Window

×
产品编码 #91-032 新产品 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,776.41
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 2,776.41 each
数量 6-24 RMB 2,221.13 each
数量 25+ RMB 2,082.31 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Protective Window

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
45.72
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.20
厚度 (mm):
3.18 ±0.10
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
边缘:
Fine Ground
平行度(弧秒):
<5
泊松比 :
0.17
杨氏模量 (GPa) :
73
努氏硬度 (kg/mm2) :
522.00

光学特性

涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
折射率 (nd):
1.458
表面质量:
20-10
传输波前,P-V (λ):
λ/10
色散系数 (vd):
67.8
波长范围 (nm):
200 - 3500

材料特性

密度 (g/cm3):
2.20
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Need different specs or modifications?

爱特蒙特光学(Edmund Optics)为您提供全面的光学和成像元件定制服务,精准满足特定应用需求。无论您的项目处于原型开发阶段还是筹备量产阶段,我们都能为您提供灵活的解决方案。从概念设计到产品交付,我们经验丰富的工程师团队将为您提供全程支持。

我们的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、镀膜定制等
  • 高精度表面质量与平整度控制
  • 严格的公差要求与复杂的几何形状加工
  • 可灵活扩展的生产体系 — 从样品试产到批量生产

进一步了解我们的定制生产能力 或在此提交咨询需求。

产品概览

  • IR 级熔融石英(Ohara SK-1310)基片
  • 200 – 3500nm 宽透射范围
  • λ/10 透射波前畸变
  • 出色的热稳定性

λ/10 红外(IR)熔融石英(Ohara SK-1310)窗口片具有 20-10 表面质量、<5 arcsec 平行度,以及 200 – 3500nm 宽透射范围,不存在其他熔融石英材料中常见的吸收带。这些熔融石英窗口片具备卓越的透射特性和低热膨胀系数,可提供高热稳定性和抗热冲击性能。λ/10 红外(IR)熔融石英(Ohara SK-1310)窗口片具备激光级规格,并提供多种直径和厚度选项。这些窗口片非常适用于 FLIR、FTIR 光谱学、医疗系统和热成像应用。

技术数据

Transmission Curve for Ohara SK-1310 glass
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号