您选择的产品已被添加至购物车

50.8mm Clear Aperture 45R/55T, Infrared Pellicle Beamsplitter

Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters

Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters

×
产品编码 #19-282 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,794.04
数量 1-10
RMB 2,794.04
数量 11+
RMB 2,379.78
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

规格

General

类型:
Pellicle Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
50.8
构造 :
Pellicle
直径 (mm):
63.50
Housing:
Black Anodized Aluminum
厚度 (μm):
2 +0.3/-0.2

Optical Properties

涂层:
Dielectric
涂层规格:
45/55 @ 3000 - 5000nm
折射率 (nd):
1.5
反射/透射比 (R/T):
45/55
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nitrocellulose
表面质量:
40-20
波长范围 (nm):
3000 - 5000

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
6.35
安装螺纹:
2-56

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

概览

  • 在 3-5µm 范围平均分光比为 45/55(R/T)
  • 第二表面反射不产生鬼像
  • 消除光束位移
  • 另有可见光-近红外的薄膜分光镜可供选择

红外(IR)薄膜分光镜的特点是将薄硝化纤维分光膜安装在铝制框架内,设计为3-5微米范围内45R/55T分光比。薄薄的硝化纤维膜消除了第二次表面反射和光束位移,同时最大限度地减少了光路长度的变化。 铝制框架的底部有安装孔,便于安装和集成到OEM系统中。红外线(IR)薄膜分光镜是中波红外(MWIR)应用的理想选择,包括 MWIR 成像、红外光谱、火焰探测以及与红外探测器的通用。

请注意: 这些分光镜的硝化纤维膜非常薄且易碎。不应用手接触薄膜,只能用空气进行清洁。因为压缩空气的作用力可能会损坏薄膜,因此我们建议使用 气吹 进行清洁。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号