eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 399 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

LENS PCX 50 X 175 NIR I INK TS

产品编码 #48-800-INK
RMB 573.48 Other Coating Options
×
×
数量 1-9
RMB 573.48
数量 10+
RMB 516.13
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
175.00 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
169.05
涂层:
NIR I (600-1050nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
9.00 ±0.10
边缘厚度 ET (mm):
5.48
半径 R1 (mm):
90.44
有效孔径 CA(mm):
49
有效焦距/有效孔径直径比:
3.5
数字孔径 NA:
0.14
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
典型能量密度极限:
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
波长范围 (nm):
600 - 1050

合规性

产品系列说明

平凸透镜(PCX)的焦距为正,非常适合在成像应用中搜集及汇聚光线。也可以用于各种涉及散射,探测,激光以及光纤的方面的应用。加镀膜的产品透过率好。有多种尺寸及焦距可供选择。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×