您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

BS Plate VIS 70R/30T 50x50mm 1mm thk

Visible and NIR Plate Beamsplitters

×
产品编码 #35-955 6 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,556.06
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 2,556.06 each
数量 6-25 RMB 2,009.59 each
数量 26-99 RMB 1,850.94 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

注意 :
Beamsplitter-coated side is marked with a black dot
类型:
Standard Beamsplitter

物理和机械特性

有效孔径 (%):
>85
构造 :
Plate
尺寸 (mm):
50.0 x 50.0 +0.0/-0.25
边缘:
Cut with 0.25mm maximum edge chip
平行度(弧分):
≤3
厚度 (mm):
1.00 ±0.1

光学特性

入射角 (°):
45
涂层规格:
Surface 1: 70/30 ±5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm,
Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 400 - 700nm
反射/透射比 (R/T):
70/30
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
2λ per inch
表面质量:
60-40
波长范围 (nm):
400 - 700
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
  • 多种分光比例可选
  • 提供可见光和近红外镀膜型号
  • 第二表面多层AR镀膜
  • 还提供C接口平板分光镜

TECHSPEC® 可见光与NIR平板分光镜是双倍放大成像系统和低功率激光合束的理想之选。  这些分光镜实现了抛光、高质量光学级玻璃与最小基底厚度的最佳结合。宽带介质镀膜提供了最大透射率,非常适合减少鬼影图像,并且相比金属镀膜,能量损耗显著降低。TECHSPEC® 可见光与NIR平板分光镜在其背面有多层抗反射(AR)镀膜,将每个波长范围的背反射率降至小于1.0%。请注意,为了便于识别,分光镜的镀膜侧以黑点标记。  

技术数据

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号