您选择的产品已被添加至购物车

5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller, Olympus

5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller

5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller

5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller 5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller - Back
×
产品编码 #89-493 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 87,919.65
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 87,919.65 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

注意 :
Length of included USB Cable: 1.8m
电机类型 :
Direct Drive Linear Motor
Encoder Type:
Optical Encoder
兼容的对象:
Olympus Maximum of 5 Objectives

物理和机械特性

Guide System:
High Precision Crossed-Roller with Anti-Creep
长度 (mm):
554.00
宽度 (mm):
114.50
负载容量 (kg):
2.0
重复性 (μm):
+/- 0.16um
速度 (mm/s) :
700 (Maximum)
重量 (kg):
2.75
Encoder Resolution:
0.078um
中心间间距 (mm):
38.00
Lens Change Time (s):
Lens to Lens: 0.3
First to Last: 0.5

硬件与接口连接

电源:
Lens Changer power cable has bare leads and requires 24-48V, 5A DC power for operation
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #90-717 + #90-728
Europe: N/A
Japan: N/A
Korea: N/A
China: N/A

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 支持快速切换物镜
  • 内置控制器,确保卓越的准确性、精度和重复性
  • 4, 5, 或6槽的选项提供
  • 兼容Olympus、Mitutoyo或Nikon物镜

WDI 线性物镜转换器为需要多物镜快速切换与高精度操作的应用提供理想方案,例如光学检测和半导体制造。该物镜转换器配备内置控制器和高分辨率光学编码器,在保持紧凑的外形设计与高性能的同时,还确保了精度和重复性。借助直驱线性电机,该物镜转换器可在 0.3 秒内完成物镜的切换,并具备 ±0.16µm 的重复性,从而实现快速切换而不降低精度。WDI 线性物镜转换器提供支持 4、5 或 6 个物镜的选项,兼容包括Olympus、Mitutoyo和Nikon在内的主流显微镜品牌。提供可下载的软件和 SDK,方便进行编程和监控。

请注意: 需要 24–48V、5A 的直流电源且需单独购买。请参考各产品的电源规格以获取推荐的电源型号。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号