您选择的产品已被添加至购物车

5-pin M12 24V 5A Power Supply Industrial

5-pin M12 24V 5A Power Supply US

5-pin M12 24V 5A Power Supply US

×
产品编码 #75-579 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,701.88
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 3,701.88 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
5M12-5-PULS-ST-5A
Type of Illumination:
Power Supply
注意 :
5-Pin M12 cables sold separately (5m#23-951, 10m#23-952, 15m#23-953)
生产商:
Smart Vision Lights LLC

硬件与接口连接

连接器:
Flying Leads + 5-pin M12 Connector
输入电压 (V):
100 - 240V (Up to 1.72A)
输出电压 (V) :
24V (Up to 5A)

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号