您选择的产品已被添加至购物车

5-pin M12 24V 9.2A Power Supply EU

5-pin M12 24V 5A Power Supply Industrial

5-pin M12 24V 5A Power Supply Industrial

×
产品编码 #75-578 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,556.06
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,556.06 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
T2 Power Supply-Euro
Type of Illumination:
Power Supply
生产商:
Smart Vision Lights LLC

硬件与接口连接

连接器:
Flying Leads + 5-pin M12 Connector
输入电压 (V):
100 - 240V (1.2A)
输出电压 (V) :
24V (9.2A)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号