您选择的产品已被添加至购物车

4X Objective, Nikon CFI Super Fluor

查看更多 Nikon
×
产品编码 #75-345 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 47,507.46
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 47,507.46 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
MRF00041
兼容的管透镜 :
Focal Length: 200mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Nikon

物理和机械特性

视场 (mm):
5.5
长度 (mm):
49.30
突出螺纹的长度 (mm):
44.30
最大直径 (mm):
30
重量 (g):
110

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
0.17
水平视场, 1/2" 传感器:
1.60mm
水平视场, 2/3" 传感器:
2.20mm
放大率:
4X
数字孔径 NA:
0.20
工作距离 (mm):
15.5
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
60.06
Immersion Liquid:
N/A

传感器

最大传感器格式 :
2/3"

螺纹和安装

安装螺纹:
M25 x 0.75

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 绝佳UV透射率
  • 高数值孔径设计
  • 采用低自体荧光材料

Nikon CFI Super Fluor物镜可为低于340nm的紫外应用提供优异的透射率,包括用于荧光染料indo-1、fura-2和fluo-3或笼式化合物的光诱导激活。Nikon CFI Super Fluor物镜采用低自体荧光材料设计,配备高数值孔径,可保证清晰、明亮的荧光图像。这些显微物镜已针对短波进行了优化以改善信噪比。

技术数据

Dimensions (mm)
Stock No. Magnification Parfocal Length A B C D
#75-345 4X 60.06 30.0 44.3 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.9 12.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 60.06 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#75-346 40X 60.06 32.0 59.8 8.3 M25 x 0.75

technical line art

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号