您选择的产品已被添加至购物车

4mm Diameter, Truncated B270 Half-Ball Lens

B270 Half-Ball Lenses

×
产品编码 #21-900 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 326.12
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 326.12 each
数量 11-25 RMB 275.44 each
数量 26-49 RMB 246.79 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Half-Ball Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
4.00 ±0.1
中心厚度 CT (mm):
1.70 ±0.15
半径 R (mm):
2.00

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
折射率 (nd):
1.523
涂层:
Uncoated
波长范围 (nm):
360 - 2700

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 有半球型、截断型和扩展型等多种几何形状
  • 可见光和近红外的高透射率
  • 对成本敏感应用的理想选择

B270 半球透镜具有模压球面和抛光的平面,与球透镜相比更便于安装。B270 基片具有从可见光到近红外(NIR)的高透光率,折射率与N-BK7相似,使这些透镜成为对成本敏感应用的理想替代品。每种直径的透镜都有三种形式,标准半球形、截断型(低半球)和扩展型(超半球),提供多种选择以最好地满足系统机械要求。B270 半球透镜可用于高功率LED、光纤耦合、内窥镜、显微镜和激光测量应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号