您选择的产品已被添加至购物车

488nm CWL, 12.5mm Dia., High Transmission Traditional Coated 10nm Bandpass Filter

High Transmission Traditional Coated Bandpass Filters

High Transmission Traditional Coated Bandpass Filters

×
产品编码 #71-622 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,013.61
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 1,013.61 each
数量 11-25 RMB 861.57 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Bandpass Filter

物理和机械特性

直径 (mm):
12.50 +0/-0.25
有效孔径 CA(mm):
9.0
厚度 (mm):
5.90
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring

光学特性

中心波长 CWL (nm):
488.00 +2/-0
半峰全宽 FWHM (nm):
10.00 ±2
最小传输 (%):
75
涂层:
Traditional Coated
阻断波长范围 (nm):
1x10-4 avg Xray to 800nm

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-50 to +70

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品概览

  • 通带透射率高达80%
  • 提供441.6至1064nm的带通型号,带宽分别为10、20和40nm。
  • 适合医疗和光谱分析应用

高透射率传统镀膜带通滤光片设计用于不需要远红外阻隔的情况,允许在通带区域内高达80%的透射率,并在可见光和近红外波长范围内具有良好的阻隔性能。这些滤光片包含流行的激光、汞、生物医学和分析光谱线,覆盖了广泛的可见光和近红外光谱范围。采用密封和阳极氧化金属支架,有助于在高湿度环境中保持性能,并防止碎裂和划伤。高透射率传统镀膜带通滤光片非常适合一系列科学和医疗应用,如光谱辐射测量、医疗诊断、化学分析和色度学。对于需要更宽阻隔范围的应用, 可以选用传统镀膜带通滤光片 而对于需要高于90%透射率的应用 硬镀膜带通滤光片则是最佳选择

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号